ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED置き型ライト ボトムモデル

  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 色
    グリーン
  • 光源色
    昼光色
  • コード長さ(m)
    2
  • 色温度(K)
    6500
  • 電源(V)
    単相100
  • 照射角(°)
    110
  • 電線仕様
    VCT
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • 電球は交換できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LWTL-1000BA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

LWTL-1000BAの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1000
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
10
色
グリーン
光源色
昼光色
JANコード
4967576507370
トラスココード
257-5463
コード長さ(m)
2
高さ(mm)
246
色温度(K)
6500
電源(V)
単相100
質量(g)
800.0
奥行(mm)
60
照射角(°)
110
幅(mm)
210
電線仕様
VCT
保護等級
IP65

絞り込み条件

  • 明るさ(lm)

  • 消費電力(W)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LWTL-1000BA

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
1000
10
4967576507370
257-5463
246
800.0
60
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,641円
( 5,105円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです
・安心の防水・防塵設計です
【用途】
・屋内の建築作業に
【材質】
・アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス

ご注意

  • 電球は交換できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED置き型ライト ボトムモデルの型番LWTL-1000BAのページです。 型番LWTL-1000BAに関する仕様情報を記載しております。
LED置き型ライト ボトムモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED置き型ライト ボトムモデル
LED置き型ライト アッパーモデル
LEDスタンドライト 防水仕様 LWT-10000S-WP
LEDクランプライト(防水タイプ) LWT-7500C-WP
LED投光器 LWTシリーズ
LEDスタンドライト LWTLシリーズ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格4,641円19,107円 -22,368円18,544円8,794円 -13,152円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
種類LEDLEDLEDLED-LED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器-投光器
色グリーンオレンジオレンジ---
光源色昼光色昼白色昼白色昼白色昼光色昼白色
コード長さ(m)25約555約5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました