ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度LEDテープライト

通常単価(税別)
28,690円
税込単価
31,559円
通常出荷日:1日目

【特長】・明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトになります・10mタイプの登場です・20m...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 全光束 (lm)
    7000
  • 球寿命(時間)
    40000時間
  • 全長(mm)
    10000
  • 電源(V)(50/60Hz)
    AC100V
  • 幅(mm)
    18
  • JANコード
    4560108088394
  • 質量(g)
    2400.0
  • トラスココード
    370-1505
  • 材質1
    PVC
  • 材質2
    銅

ご注意

  • 取り付け、取り外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  • 分解や改造はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1135710001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1135710001の仕様・寸法情報

タイプ
LED
商品タイプ
装置照明
全光束(lm)
7000
球寿命(時間)
40000時間
全長(mm)
10000
電源(V)(50/60Hz)
AC100V
幅(mm)
18
JANコード
4560108088394
質量(g)
2400.0
トラスココード
370-1505
材質1
PVC
材質2
銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1135710001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,690円
( 31,559円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトになります
・10mタイプの登場です
・20mタイプと連結させる事で最大50mまで連結して使用できます
・防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です
・昼夜間を問わず視線誘導に効果を発揮し、イルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し歩行者、作業員などへ注意喚起を促します
【用途】
・工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に
【材質】
・PVC
・銅

ご注意

  • 取り付け、取り外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  • 分解や改造はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度LEDテープライトの型番1135710001のページです。 型番1135710001に関する仕様情報を記載しております。
高輝度LEDテープライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度LEDテープライト
LEDテープライト温度センサー付き
LEDテープライト
高照度帯ライト
色付高照度帯ライト
LEDテープライト LTP
メーカーグリーンクロスグリーンクロスハタヤリミテッドグリーンクロスグリーンクロスハタヤリミテッド
通常価格28,690円54,856円44,106円 -27,576円 -69,974円 -6,012円
通常出荷日1日目1日目5日目11日目11日目5日目
タイプLEDLED----
商品タイプ装置照明装置照明----
全光束(lm)700014000----
球寿命(時間)40000時間-----
全長(mm)10000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました