ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パフォーマンス スプレーガン用リビルドキット

通常単価(税別)
18,046円
税込単価
19,851円
通常出荷日:4日目

【特長】・パフォーマンススプレーガンの補修用キットです【商品仕様】・適合スプレーガン:26832

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26840
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

26840の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
適合スプレーガン
26832
JANコード
4550309168599
質量(g)
105.000
トラスココード
256-8738
セット内容
トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等

型番リスト

表示件数
型番
26840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,046円
( 19,851円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフォーマンススプレーガンの補修用キットです
【商品仕様】
・適合スプレーガン:26832

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パフォーマンス スプレーガン用リビルドキットの型番26840のページです。 型番26840に関する仕様情報を記載しております。
パフォーマンス スプレーガン用リビルドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パフォーマンス スプレーガン用リビルドキット
パフォーマンス スプレーガン用ガンニードル
パフォーマンス スプレーガン用固定リング
パフォーマンス スプレーガン用圧送式塗料ホース固定ピン
パフォーマンス スプレーガン用圧送式HVLPノズル
パフォーマンス スプレーガン用重力式HVLPノズル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格18,046円8,831円4,142円3,843円10,433円5,441円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用ノズルスプレーガン用ノズル
適合スプレーガン268322683226832268322683226832
JANコード4550309168599455030916858245503091686054550309168575--
質量(g)105.00015.00050.00050.000200115.000
トラスココード256-8738256-8733256-8747256-8736--
よく一緒に購入される商品

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました