ファクトリーサプライ用品技術窓口

USB充電式スティックライト

通常単価(税別)
20,747円
税込単価
22,822円
通常出荷日:1日目

【特長】・550ルーメンのTRUEVIEW LEDライトを搭載しています・2段階照度切替えスイッチによ...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 明るさ (lm)
    250 / 550
  • 電源
    充電式
  • 特殊用途
    防水
  • 高さ(mm)
    190.5
  • 電源(V)
    4
  • JANコード
    4573592040267
  • 質量(g)
    235
  • トラスココード
    551-9447
  • 奥行(mm)
    50.8
  • 幅(mm)
    61.0
  • 連続使用時間 (h)
    2/4.5(高/低・フラッドモード使用時)
  • バッテリープラットフォーム
    REDLITHIUM USB
  • モード
    フラッド(前面/後面/両面)/スポット
  • 付属品
    ケースなし
  • 保護クラス
    IP52

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L4-SL550-301-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L4-SL550-301-JPの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
250 ~ 550
電源
充電式
特殊用途
防水
高さ(mm)
190.5
電源(V)
4
JANコード
4573592040267
質量(g)
235
トラスココード
551-9447
奥行(mm)
50.8
幅(mm)
61.0
連続使用時間(h)
2/4.5(高/低・フラッドモード使用時)
バッテリープラットフォーム
REDLITHIUM USB
モード
フラッド(前面/後面/両面)/スポット
付属品
ケースなし
保護クラス
IP52

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L4-SL550-301-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,747円
( 22,822円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・550ルーメンのTRUEVIEW LEDライトを搭載しています
・2段階照度切替えスイッチにより出力および点灯時間を管理できます
・4つのモードで自在に光源を制御します(前面モード、後面モード、両面モード、スポットモード)
・磁粉探傷検査(MPI)および点検時に最適なスポットライトです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB充電式スティックライトの型番L4-SL550-301-JPのページです。 型番L4-SL550-301-JPに関する仕様情報を記載しております。
USB充電式スティックライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB充電式スティックライト
折り畳みワークライト
板金塗装用調色ライト
LEDスティックライト充電式
LEDスティックライト
COB 充電式スティックライト WL744
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)アイリスオーヤマアイリスオーヤマアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格20,747円14,527円20,747円6,867円 -5,388円 -2,034円
通常出荷日1日目9日目1日目1日目〜1日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLED-LED
明るさ(lm)250 / 550500/250/1001000 / 300 / 600--60 / 160
電源充電式充電式充電式充電式-充電式
特殊用途防水防水防水防水--
高さ(mm)190.5141178.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました