ファクトリーサプライ用品技術窓口

極掃除機用紙バッグ【10個入り】

通常単価(税別)
2,601円
税込単価
2,861円
通常出荷日:1日目

【特長】・ドライバキューム極専用紙バッグです【商品仕様】・集じん容量(L):5

  • 商品タイプ
    オプション
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    45
  • 適合機種
    極シリーズ
  • 品名
    紙バッグ
  • 幅(mm)
    170
  • JANコード
    4981390120614
  • 質量(g)
    360.000
  • トラスココード
    369-2586
  • 集じん容量 (L)
    5

ご注意

  • ガラスの破片や水などを吸い込むと、紙パックを破損し、掃除機本体の故障の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
  • この紙パックは使い捨てですので、くり返しのご使用はおやめください。
  • 紙パックのセットの仕方は掃除機の取り扱い説明書を参照してください。
  • 適用機種以外には絶対にしようしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50550004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)
【商品仕様】
・極専用紙バッグ10枚入
・ドライバキューム極専用紙バッグ
・品名:紙バッグ
・適合機種:極シリーズ
・幅(mm):170
・奥行(mm):210
・高さ(mm):45
・集じん容量(L):5

50550004の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
奥行(mm)
210
高さ(mm)
45
適合機種
極シリーズ
品名
紙バッグ
幅(mm)
170
JANコード
4981390120614
質量(g)
360.000
トラスココード
369-2586
集じん容量(L)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50550004
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601円
( 2,861円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバキューム極専用紙バッグです
【商品仕様】
・集じん容量(L):5

ご注意

  • ガラスの破片や水などを吸い込むと、紙パックを破損し、掃除機本体の故障の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
  • この紙パックは使い捨てですので、くり返しのご使用はおやめください。
  • 紙パックのセットの仕方は掃除機の取り扱い説明書を参照してください。
  • 適用機種以外には絶対にしようしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極掃除機用紙バッグの型番50550004のページです。 型番50550004に関する仕様情報を記載しております。
極掃除機用紙バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極掃除機用紙バッグ
極HEPA用合成繊維フィルターバッグ
極HEPA用フィルター
掃除機
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
バキュームクリーナー用 合成繊維フィルターバッグ
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRY東京硝子器械ケルヒャーケルヒャー
通常価格2,601円5,154円1,935円5,078円 -4,537円4,167円 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目〜2日目5日目〜
商品タイプオプションオプションオプション-そうじ機-
奥行(mm)21040045---
高さ(mm)45-----
適合機種極シリーズ2720026827200268---
品名紙バッグ合成繊維フィルターバッグHEPAフィルター---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました