ファクトリーサプライ用品技術窓口

極HEPA用合成繊維フィルターバッグ【10個入り】

通常単価(税別)
5,154円
税込単価
5,669円
通常出荷日:1日目

【特長】・極HEPA用合成繊維フィルターバッグです【商品仕様】・集じん容量(L):11

  • 商品タイプ
    オプション
  • 奥行(mm)
    400
  • 適合機種
    27200268
  • 品名
    合成繊維フィルターバッグ
  • 幅(mm)
    200
  • JANコード
    4981390120904
  • 質量(g)
    480.000
  • トラスココード
    369-2543
  • 集じん容量 (L)
    11

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

27200269
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)
【商品仕様】
・極HEPA専用 合成繊維フィルターバッグ
・品名:合成繊維フィルターバッグ
・適合機種:27200268
・幅(mm):200
・奥行(mm):400
・集じん容量(L):11

27200269の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
奥行(mm)
400
適合機種
27200268
品名
合成繊維フィルターバッグ
幅(mm)
200
JANコード
4981390120904
質量(g)
480.000
トラスココード
369-2543
集じん容量(L)
11
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
27200269
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,154円
( 5,669円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極HEPA用合成繊維フィルターバッグです
【商品仕様】
・集じん容量(L):11

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極HEPA用合成繊維フィルターバッグの型番27200269のページです。 型番27200269に関する仕様情報を記載しております。
極HEPA用合成繊維フィルターバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極HEPA用合成繊維フィルターバッグ
極HEPA用フィルター
極掃除機用紙バッグ
バキュームクリーナー用 合成繊維フィルターバッグ
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格5,154円1,935円2,601円4,167円 -4,537円42,217円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目〜2日目1日目
商品タイプオプションオプションオプション-そうじ機その他
奥行(mm)40045210---
適合機種2720026827200268極シリーズ---
品名合成繊維フィルターバッグHEPAフィルター紙バッグ---
幅(mm)200140170---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました