ファクトリーサプライ用品技術窓口

防さび塗料 コールタール

通常単価(税別)
11,246円
税込単価
12,371円
通常出荷日:1日目

【特長】・各種鉄鋼製品や鋳鉄管・鉄管・マンホール・トタン屋根などの防錆・防食に使用できます・基本的には...

詳細を確認
  • 商品用途
    サビ止め塗料
  • 色
    ブラック
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間
    約48-72時間(20度)
  • 容量(L)
    16
  • 塗布面積([[M2]])
    107~160
  • JANコード
    4932292000214
  • 質量(g)
    18880.0
  • トラスココード
    578-8461
  • 指触乾燥時間
    約2時間

ご注意

  • 粘土が高く塗りにくい場合は、ラッカーうすめ液で希釈してください。
  • (製品に対して5%まで)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00214の仕様・寸法情報

商品用途
サビ止め塗料
色
ブラック
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
油性
乾燥時間
約48-72時間(20度)
容量(L)
16
塗布面積([[M2]])
107~160
JANコード
4932292000214
質量(g)
18880.0
トラスココード
578-8461
指触乾燥時間
約2時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,246円
( 12,371円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種鉄鋼製品や鋳鉄管・鉄管・マンホール・トタン屋根などの防錆・防食に使用できます
・基本的には原液をそのままハケやローラーで塗ってください
・低粘土ですので作業がしやすいです
・薄塗を重ね塗りすることをおすすめしています

ご注意

  • 粘土が高く塗りにくい場合は、ラッカーうすめ液で希釈してください。
  • (製品に対して5%まで)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防さび塗料 コールタールの型番00214のページです。 型番00214に関する仕様情報を記載しております。
防さび塗料 コールタールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防さび塗料 コールタール
木材防腐・防虫・防かび剤 クレオトップ
白アリ予防駆除・木材防腐剤
油性トップガード
油性高耐久アクリルトタン用α
油性スーパーコート 1.6L
メーカーYOSHIDASEIYUSHOYOSHIDASEIYUSHOYOSHIDASEIYUSHOカンペハピオアサヒペンアサヒペン
通常価格11,246円3,170円 -21,998円8,497円4,522円 -5,388円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目9日目1日目〜1日目〜
商品用途サビ止め塗料建物用建物用-屋根・トタン用その他
色ブラック--オレンジ--
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)-塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性油性油性-油性油性
乾燥時間約48-72時間(20度)約24時間(20度)約48~72時間(20度)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました