ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エフー1用 ゲージ

通常単価(税別)
3,136円~12,591円
税込単価
3,450円~13,850円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エフー1継手用専用工具です・接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます・接続に銅...

詳細を確認
  • 施工にあたってはWEB 施工講習を受講し、認定された方が施工を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
64
呼び径6.35用
4560111028837
369-0140
42
1個
58
呼び径6.35、9.52、12.7、15.88用
4560111028998
379-3258
236
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136円
( 3,450円 )
1日目
12,591円
( 13,850円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エフー1継手用専用工具です
・接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます
・接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます

ご注意

  • 施工にあたってはWEB 施工講習を受講し、認定された方が施工を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エフー1用 ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エフー1用 ゲージ
周長ゲージ
REX 新タイプ溝ゲージ 25A
MCC PMチェーザ W1.1/4R
MCC PMチェーザ W1.1/4L
MCC PMチェーザ PF1-1.1/4(G28-36)
メーカータブチレッキス工業レッキス工業MCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格3,136円-8,481円20,333円12,735円12,901円12,735円
通常出荷日1日目〜6日目19日目6日目6日目6日目
種類関連部品-----
関連部品種類工具・治具-----
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト