17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォレスト ヘルメットファンクショナル一式

通常単価(税別)
14,371円
税込単価
15,808円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドバンドが広いのでしっかりと快適にフィット、頭を強く締め付けません・バイザーは水はけもよ...

詳細を確認
  • 色
    オレンジ 黒
  • 質量 (g)
    700.0
  • JANコード
    7391883644874
  • トラスココード
    138-0548

型番:

H576412401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
・EN397適合
・JIS規格取得済、型式検定合格第TH2809号
・第TH3344号
・色:オレンジ 黒
・幅(mm):280
・奥行(mm):300
・高さ(mm):210

H576412401の仕様・寸法情報

色
オレンジ 黒
質量(g)
700.0
JANコード
7391883644874
トラスココード
138-0548

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H576412401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,371円
( 15,808円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドバンドが広いのでしっかりと快適にフィット、頭を強く締め付けません
・バイザーは水はけもよく視界良好です
・イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます
【用途】
・チェンソー・刈払機の作業時、頭部・耳の保護に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォレスト ヘルメットファンクショナル一式の型番H576412401のページです。 型番H576412401に関する仕様情報を記載しております。
フォレスト ヘルメットファンクショナル一式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォレスト ヘルメットファンクショナル一式
ヘルメット A-07WV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
TRUSCO ヘルメット(高通気タイプ)
ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
DIC A07-WV型ヘルメット 青
FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ
メーカーハスクバーナDICプラスチックトラスコ中山DICプラスチックDICプラスチック谷沢製作所
通常価格14,371円3,963円5,232円3,885円3,515円3,047円
通常出荷日1日目3日目〜1日目在庫品1日目〜6日目6日目
色オレンジ 黒-----
質量(g)700.0-----
JANコード7391883644874-----
トラスココード138-0548-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました