ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ディスプレイアダプター/USB-A - 2xHDMI

通常単価(税別)
10,186
税込単価
11,205
通常出荷日:4日目

【特長】・USB Type-Aポート1口にHDMIモニター2台を接続します・ノートパソコン搭載画面を含...

詳細を確認

型番:

USB32HD2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

USB32HD2の仕様・寸法情報

JANコード
0065030868952
質量(g)
56.000
トラスココード
492-9741
コネクタ形状
●コネクタA:HDMI (19ピン)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)(9ピン)

型番リスト

表示件数
型番
USB32HD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,186
( 11,205 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB Type-Aポート1口にHDMIモニター2台を接続します
・ノートパソコン搭載画面を含め合計で3画面を拡張モードでサポートします
・オフィスワーク、在宅勤務、会議室HDTVとの接続に便利です
・USBバスパワーで動作し、外部電源が不要です
・Windowsのみ対応しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイアダプター/USB-A - 2xHDMIの型番USB32HD2のページです。 型番USB32HD2に関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイアダプター/USB-A - 2xHDMIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイアダプター/USB-A - 2xHDMI
ディスプレイアダプター/USB-A - HDMI
のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M
2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)
アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V
DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ
メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHATENアイ・オー・データ機器鍋屋バイテック
通常価格10,1867,58016,29824,0716,5602,643 -
通常出荷日4日目4日目1日目6日目在庫品1日目4日目
JANコード006503086895200650308548870065030894210---
質量(g)56.00025.00098.000---
トラスココード492-9741492-8210540-0048---
コネクタ形状●コネクタA:HDMI (19ピン)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)(9ピン)●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)(9ピン)●コネクタB:HDMI (19ピン)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト