ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ディスプレイアダプター/USB-A - HDMI

通常単価(税別)
7,580
税込単価
8,338
通常出荷日:4日目

【特長】・USB Type-AポートにHDMIモニターを接続します・ノートパソコン搭載画面を含め合計で...

詳細を確認

型番:

USB32HDES
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

USB32HDESの仕様・寸法情報

JANコード
0065030854887
質量(g)
25.000
トラスココード
492-8210
コネクタ形状
●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)(9ピン)●コネクタB:HDMI (19ピン)

型番リスト

表示件数
型番
USB32HDES
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,580
( 8,338 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB Type-AポートにHDMIモニターを接続します
・ノートパソコン搭載画面を含め合計で2画面を拡張モードでサポートします
・オフィスワーク、在宅勤務、会議室プロジェクターとの接続に便利です
・USBバスパワーで動作し、外部電源が不要です
・携帯しやすいスリム設計のアダプターです
・Windowsのみ対応しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイアダプター/USB-A - HDMIの型番USB32HDESのページです。 型番USB32HDESに関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイアダプター/USB-A - HDMIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイアダプター/USB-A - HDMI
ディスプレイアダプター/USB-A - 2xHDMI
のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M
アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V
2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)
DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ
メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHアイ・オー・データ機器ATEN鍋屋バイテック
通常価格7,58010,18616,2986,56024,0712,643 -
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目6日目4日目
JANコード006503085488700650308689520065030894210---
質量(g)25.00056.00098.000---
トラスココード492-8210492-9741540-0048---
コネクタ形状●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)(9ピン)●コネクタB:HDMI (19ピン)●コネクタA:HDMI (19ピン)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)(9ピン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト