ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン

通常単価(税別)
9,495円
税込単価
10,445円
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄筋結束番線用のプライヤーです・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています・ハンドル...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 重量 (g)
    500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 全長がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

D213-9ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D213-9STの仕様・寸法情報

先端形状
標準
ばね
あり
くわえ部パッド
なし
グリップ
あり
グリップカラー
ブルー
JANコード
0092644703126
トラスココード
195-1981
ハンドル
プラスチックコーティング
材質1
特殊鋼
詳細タイプ
リングなし
全長(mm)
238
重量(g)
500
グリップ材質
プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • 先端形状

  • ばね

  • くわえ部パッド

  • グリップ

  • グリップカラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • ハンドル

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D213-9ST

先端形状

ばね

くわえ部パッド

グリップ

グリップカラー

JANコード

トラスココード

ハンドル

詳細タイプ

全長

(mm)

グリップ材質

最小発注数量
標準
あり
なし
あり
ブルー
0092644703126
195-1981
プラスチックコーティング
リングなし
238
プラスチック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,495円
( 10,445円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋結束番線用のプライヤーです
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています
・ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します
・偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 全長がカタログと異なるため、ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザインの型番D213-9STのページです。 型番D213-9STに関する仕様情報を記載しております。
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン
プライヤー 200mm
MONO プライヤー
強力型プライヤー
プライヤー PL200IP
25mm/200mm コンビネーションプライヤー
メーカーKLEIN TOOLSM&Mウィザ(旧:アークランドサカモト)スエカゲツールヒットエスコ
通常価格9,495円767円1,354円 -2,480円2,274円2,304円
通常出荷日1日目5日目2日目〜6日目4日目3日目
材質1特殊鋼-----
重量(g)500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました