ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 THL-2005KD

通常単価(税別)
163,170円
税込単価
179,487円
通常出荷日:5日目

【特長】・圧倒的軽さ、圧倒的明るさの投光器です・凹凸のない背面フラット形状の為、汚れが付着してもメンテ...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    5
  • タイプ
    1灯バイスタイプ
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    378
  • 光源色
    白
  • 照射角(°)
    120度
  • 三脚取付穴径
    φ27
  • 電源(V)(50/60Hz)
    100

ご注意

  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行い、必ずアース接続をして下さい。

型番:

THL-2005KD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

THL-2005KDの仕様・寸法情報

JANコード
4930510351285
トラスココード
567-7905
質量(g)
5700.0
コード長さ(m)
5
タイプ
1灯バイスタイプ
奥行(mm)
120
高さ(mm)
405
電源(V)
100
幅(mm)
378
光源色
白
照射角(°)
120度
三脚取付穴径
φ27
消費電力(W)
200
明るさ(lm)
34000
電源(V)(50/60Hz)
100
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • 明るさ(lm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
THL-2005KD

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

明るさ(lm)

最小発注数量
4930510351285
567-7905
5700.0
120
405
200
34000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,170円
( 179,487円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的軽さ、圧倒的明るさの投光器です
・凹凸のない背面フラット形状の為、汚れが付着してもメンテナンスが容易に行えます
・屋外防雨型仕様

ご注意

  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行い、必ずアース接続をして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器 THL-2005KDの型番THL-2005KDのページです。 型番THL-2005KDに関する仕様情報を記載しております。
LED投光器 THL-2005KDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器 THL-2005KD
100W軽便LED投光器
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
120Wボールライト
LED投光器(屋外用防雨型)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格163,170円98,576円49,800円150,324円62,664円34,960円 -
通常出荷日5日目5日目4日目1日目1日目1日目
コード長さ(m)55755-
タイプ1灯バイスタイプ-----
電源(V)100100100100100100
幅(mm)378241294---
光源色白-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました