17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

お掃除スクレーパー替刃

通常単価(税別)
1,289円
税込単価
1,418円
通常出荷日:19日目

【特長】・錆に強いステンレス製の替刃になります【用途】・お掃除スクレーパーの替刃用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

規格表

型番横
(mm)
長さ
(mm)
適合品番
037913011003787
037924012503788

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

長さ(mm)

適合品番

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
30
110
03787
4962819037911
10.000
231-4073
1個
40
125
03788
4962819037928
20.000
231-4026
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289円
( 1,418円 )
19日目
1,289円
( 1,418円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いステンレス製の替刃になります
【用途】
・お掃除スクレーパーの替刃用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お掃除スクレーパー替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お掃除スクレーパー替刃
お掃除ヘラセット キッチン
お掃除ヘラセット 水回り
替刃式スクレーパー(ねじ式)
替刃式スクレーパー用替刃 10枚入
替刃式スクレーパー(替刃4枚内蔵タイプ)
メーカーDOGYUSK-11SK-11ゼット販売M&MM&M
通常価格1,289円894円883円4,518円499円646円
通常出荷日19日目3日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他-スクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレス-----
その他オプション-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト