ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスLEDライト AL810

通常単価(税別)
8,995円
税込単価
9,895円
通常出荷日:4日目

【特長】・LEDは日亜仕様で、LED数は24個採用です・グリップ底部には強力なマグネット付きで、360...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    マグネット付
  • 明るさ (lm)
    900
  • 電源
    充電式
  • JANコード
    4989433773933
  • トラスココード
    420-8764
  • 質量(g)
    310
  • 奥行(mm)
    40
  • 全長(mm)
    475
  • 電源(V)
    内蔵リチウムイオン電池:3.6、3350mAh
  • 幅(mm)
    50
  • 最大点灯時間(h)
    2.7
  • 充電時間
    2.8時間

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AL810
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AL810の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
マグネット付
明るさ(lm)
900
電源
充電式
JANコード
4989433773933
トラスココード
420-8764
質量(g)
310
奥行(mm)
40
全長(mm)
475
電源(V)
内蔵リチウムイオン電池:3.6、3350mAh
幅(mm)
50
最大点灯時間(h)
2.7
充電時間
2.8時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,995円
( 9,895円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDは日亜仕様で、LED数は24個採用です
・グリップ底部には強力なマグネット付きで、360度自在に回転し容易に固定可能です
・調光は無段階のダイアル方式、調色は上下スライドノブ方式です
・照射角度は約120度です
・充電時間は約165分です
【用途】
・作業等の多用途照明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスLEDライト AL810の型番AL810のページです。 型番AL810に関する仕様情報を記載しております。
コードレスLEDライト AL810のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスLEDライト AL810
充電式LEDフロアライト
充電式LEDクランプライト
充電式LED 折りたたみライト
充電式LED折りたたみライト 防水
充電式LEDフレキシブルライト ハンディタイプ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格8,995円6,893円8,909円10,245円5,600円9,503円
通常出荷日4日目5日目3日目3日目7日目3日目
商品の種類LED-LEDLEDLEDLED
形状マグネット付-クリップ付 / マグネット付マグネット付フック付 / マグネット付クリップ付 / マグネット付
明るさ(lm)900-100(エコ) / 1600(強) / 300(弱) / 700(中)120(トップライト) / 1600(メインライト 強) / 200(メインライト エコ) / 800(メインライト 中) / 400(メインライト 弱)150(弱) / 250(スポット) / 600(強)100(弱) / 1000(強) / 600(中)
電源充電式-充電式充電式充電式充電式
JANコード498943377393349894337771154989433777672498943377805149894337781364989433778020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました