17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入

通常単価(税別)
3,744
税込単価
4,118
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすい長さに調整できる軽くてサビないアルミ柄の伸縮ホーキです・畳を傷めにくい柔らかな天然...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190360238
  • トラスココード
    368-3716
  • 質量(g)
    510.000
  • 材質1
    穂:ホーキ草 柄:アルミ

型番:

360238
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

360238の仕様・寸法情報

JANコード
4970190360238
トラスココード
368-3716
質量(g)
510.000
材質1
穂:ホーキ草 柄:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
360238
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,744
( 4,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい長さに調整できる軽くてサビないアルミ柄の伸縮ホーキです
・畳を傷めにくい柔らかな天然繊維仕様の座敷ホーキです
【用途】
・掃く
【材質】
・穂:ホーキ草 柄:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入の型番360238のページです。 型番360238に関する仕様情報を記載しております。
3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段伸縮ホーキAL カバー座敷P袋入
3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
3段伸縮ホーキ 黒シダホーキ
職人箒 短柄穂のみ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格3,7441,9471,9092,5442,1392,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497019036023849701902707114970190270698497019036020749701902707044970190360252
トラスココード368-3716195-4562195-4558195-4566195-4559368-3715
質量(g)510.000330.000330.000380.000380.000305.000
材質1穂:ホーキ草 柄:アルミ穂:ポリプロピレン穂:赤シダ穂:ヤシの葉脈穂:ヒタムファイバー穂:ホーキ草

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト