ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアストレートグラインダー 空神ストレート

通常単価(税別)
33,531円
税込単価
36,884円
通常出荷日:1日目

【特長】・芯振れ制度0.05mm以下です・高精度なチャック構造により、作業性がアップします・振動が少な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    長軸型
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    24000
  • 全長 (mm)
    300
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.58
  • ホース取付口
    RC1/4
  • 本体握り部径
    33mm
  • スピンドル長
    147mm
  • 騒音 (db)
    89
  • 使用エアホース内径 (mm)
    9.5
  • 付属品
    エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

排気方向

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
側方
4532373056804
525-8302
870.000
レバー式
1個
前方
4532373056798
525-8297
780.000
スロットル式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,531円
( 36,884円 )
1日目
33,531円
( 36,884円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯振れ制度0.05mm以下です
・高精度なチャック構造により、作業性がアップします
・振動が少ないため、疲労感が低減されます
・高精度なスピンドルです
・作業にあわせて、スイッチ方式(スロットル式・レバー式)、排気方向(前方・側方)が選べます
・握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、抜群の操作性です
・より深部の研削が可能です
【用途】
・研削、研磨、ビード取り、バリ取り等各種金属加工に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアストレートグラインダー 空神ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアストレートグラインダー 空神ストレート
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式
空気式研磨機 ツイストハンド®
ストレートグラインダ
ストレートグラインダ
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストン日東工器日本ニューマチック工業ヨコタ工業
通常価格33,531円29,064円29,064円51,578円42,496円25,308円
通常出荷日1日目4日目〜4日目1日目7日目5日目
商品タイプ長軸型通常タイプ通常タイプ通常タイプ--
チャック内径(mm)666-6-
無負荷回転数(rpm)240002400024000---
全長(mm)300173173190-284
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.6--
よく一緒に購入される商品

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト