17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDモジュール ViewmoDC12(屋内外対応)

    ご注意

    • 点灯には必ずDC12V用スイッチング電源(別売)が必要です。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    光源色

    明るさ(lm)

    質量(g)

    最小発注数量
    195-4582
    2700K
    531
    130.000
    1個
    195-4583
    2700K
    1593
    360.000
    1個
    195-4584
    2700K
    2655
    650.000
    1個
    195-4579
    5000K
    589
    130.000
    1個
    195-4580
    5000K
    1767
    360.000
    1個
    195-4581
    5000K
    2945
    650.000
    1個
    195-4576
    6500K
    589
    130.000
    1個
    195-4577
    6500K
    1767
    360.000
    1個
    195-4578
    6500K
    2945
    650.000
    1個
    195-4585
    青
    60
    130.000
    1個
    195-4586
    青
    180
    360.000
    1個
    195-4587
    青
    300
    650.000
    1個
    195-4588
    赤
    120
    130.000
    1個
    195-4589
    赤
    360
    360.000
    1個
    195-4590
    赤
    600
    650.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,195円
    ( 9,015円 )
    1日目
    23,052円
    ( 25,357円 )
    1日目
    37,554円
    ( 41,309円 )
    1日目
    8,195円
    ( 9,015円 )
    1日目
    23,052円
    ( 25,357円 )
    1日目
    37,554円
    ( 41,309円 )
    1日目
    8,195円
    ( 9,015円 )
    1日目
    23,052円
    ( 25,357円 )
    1日目
    37,554円
    ( 41,309円 )
    1日目
    8,582円
    ( 9,440円 )
    1日目
    24,212円
    ( 26,633円 )
    1日目
    39,721円
    ( 43,693円 )
    1日目
    8,582円
    ( 9,440円 )
    1日目
    24,212円
    ( 26,633円 )
    1日目
    39,721円
    ( 43,693円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・LEDモジュール ViewmoDC12(屋内外対応)
    【用途】
    ・間接照明、棚下照明、ライン照明に

    ご注意

    • 点灯には必ずDC12V用スイッチング電源(別売)が必要です。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDモジュール ViewmoDC12(屋内外対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDモジュール ViewmoDC12(屋内外対応)
    LEDモジュール Viewmo12 Viewmo用アルミレール
    LEDテープライト DC12V 片面発光タイプ
    LEDテープライト用200V対応電源ケーブル
    LEDモジュール Viewmo24 DC24V
    LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
    メーカートライトトライトハタヤリミテッドハタヤリミテッドトライトトライト
    通常価格8,195円-2,375円18,763円 -20,073円8,968円 -31,718円
    通常出荷日1日目1日目2日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト