ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

凍結防止ソケット(水栓用)

通常単価(税別)
7,910円
税込単価
8,701円
通常出荷日:1日目

【特長】・サーモエレメントが温度を感知して2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます・水が流...

詳細を確認
  • 本製品の下には十分な空間を確保してください。排水した水で濡れても問題のない場所に設置してください。
  • 使用流体が5℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。

型番:

782-701-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

782-701-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353048434
質量(g)
236.000
トラスココード
198-9708
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
782-701-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,910円
( 8,701円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモエレメントが温度を感知して2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます
・水が流動することで、本体内温度が5℃以上になると自動で弁が閉じます
・この動作の繰返しにより、排出する水量を抑え、水抜栓のない配管でも凍結防止が行えます
【材質】
・黄銅

ご注意

  • 本製品の下には十分な空間を確保してください。排水した水で濡れても問題のない場所に設置してください。
  • 使用流体が5℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凍結防止ソケット(水栓用)の型番782-701-13のページです。 型番782-701-13に関する仕様情報を記載しております。
凍結防止ソケット(水栓用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凍結防止ソケット(水栓用)
熱伝導用グリス
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 2m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 6m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 10m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 20m
メーカーカクダイミスミカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,910円3,610円11,642円22,619円37,955円66,972円
通常出荷日1日目在庫品1日目7日目9日目9日目9日目
JANコード4972353048434-----
質量(g)236.000-----
トラスココード198-9708-----
材質1黄銅-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました