ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【特長】・ロールキャブ(1472K/1477K)専用オプションです
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,329円 ( 6,962円 ) | 4日目 |
5,798円 ( 6,378円 ) | 1日目 |
15,770円 ( 17,347円 ) | 19日目 |
12,231円 ( 13,454円 ) | 19日目 |
【特長】
・ロールキャブ(1472K/1477K)専用オプションです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

山金工業
ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル
0通常価格(税別):6,788円

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン支柱 H880用
0通常価格(税別):8,265円~