ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用IH炊飯ジャー

通常単価(税別)
162,803円
税込単価
179,083円
通常出荷日:1日目

【特長】・大容量でもおいしく炊ける高火力です・多彩な6つのメニュー、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    345
  • 色
    ステンレス
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 幅(mm)
    430
  • JANコード
    4974305216014
  • 質量(g)
    14500.0
  • トラスココード
    125-6915
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    フタ:ステンレス

型番:

NH-GE36-XA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NH-GE36-XAの仕様・寸法情報

奥行(mm)
500
高さ(mm)
345
色
ステンレス
電源コード長さ(m)
1.5
幅(mm)
430
JANコード
4974305216014
質量(g)
14500.0
トラスココード
125-6915
材質1
本体:ステンレス
材質2
フタ:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NH-GE36-XA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,803円
( 179,083円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量でもおいしく炊ける高火力です
・多彩な6つのメニュー、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米が炊けます
・炊き上がり時間をセットできる「時計式1メモリータイマー」付です
・約30分で炊き上がる「白米早炊き」機能があります
【材質】
・本体:ステンレス
・フタ:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用IH炊飯ジャーの型番NH-GE36-XAのページです。 型番NH-GE36-XAに関する仕様情報を記載しております。
業務用IH炊飯ジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用IH炊飯ジャー
IHコンロ
マントルヒータースターラー ビーカー用
マントルヒータースターラー フラスコ用
薄型IHクッキングヒーター
クリーンホットプレート用 コントローラー MH-3CS
メーカー象印マホービンアイリスオーヤマアズワンアズワンアイリスオーヤマアズワン
通常価格162,803円8,027円80,774円 -80,774円 -14,660円88,836円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
奥行(mm)500-----
高さ(mm)345-----
色ステンレス-----
電源コード長さ(m)1.5-----
幅(mm)430-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました