ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドブレード(ブロック・レンガ・FRP用)

通常単価(税別)
6,433円
税込単価
7,076円
通常出荷日:1日目

【特長】・HiKOKI(旧日立工機)社独自の湾曲ブレードで切断効率が向上します・粉じんや騒音が少なく屋...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0037-3178
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0037-3178の仕様・寸法情報

刃先材質
ダイヤモンド
用途
コンクリート / レンガ / 樹脂
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
184
厚み(mm)
1.4
JANコード
4549115176416
トラスココード
174-9281
質量(g)
72
形状
湾曲タイプ
適用被削材
ブロック、レンガ、FRP、コンクリート二次製品
適用機種
CR36DA/CR18DA/CR18DBL/CR14DBL/CR12DA/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC/CR13VEY/CR17Y(S)
個装梱包外寸(縦×横×高)
266×25×10.1

型番リスト

表示件数
型番
0037-3178
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,433円
( 7,076円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HiKOKI(旧日立工機)社独自の湾曲ブレードで切断効率が向上します
・粉じんや騒音が少なく屋内や住宅街での作業に最適です
・角部が綺麗に仕上ります
【用途】
・ブロック・レンガ・FRP・コンクリートなどの二次製品用に
【材質】
・刃先:ダイヤモンド

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドブレード(ブロック・レンガ・FRP用)の型番0037-3178のページです。 型番0037-3178に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドブレード(ブロック・レンガ・FRP用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドブレード(ブロック・レンガ・FRP用)
セーバーソーブレード 解体用、極厚用 ストレートタイプ
セーバーソーブレード(木材解体用)
断熱材用セーバーソーブレード
金属用セーバーソーブレード
セーバーソーブレード木工用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ河部精密工業
通常価格6,433円4,517円 -1,555円 -5,627円 -1,282円 -952円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
刃先材質ダイヤモンドバイメタルハイスバイメタルハイス炭素工具鋼-SK(合金鋼)
用途コンクリート / レンガ / 樹脂鉄鋼 / 木工 / ステンレス / 塩ビ / アルミ木工 / 樹脂 / 塩ビ / アルミ樹脂-木材
全長(mm)250-----
有効刃長(mm)184----140
厚み(mm)1.41.31.31.5-0.9
よく一緒に購入される商品

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました