ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアープラズマ切断機MP-63用円切りコンパス

通常単価(税別)
15,877円
税込単価
17,465円
通常出荷日:1日目

【特長】・エアープラズマ切断機MP-63用プラズマトーチIPT-80-8専用の円切りコンパスです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PTC-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTC-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
MP-63
トラスココード
195-4027
質量(g)
1220
JANコード
4580118029187
セット内容・付属品
収納ケース、誘導輪付アタッチメント、250mmシャフト、400mmシャフト、マグネットベース、ピンベース、ボルトロックベース、六角レンチ

型番リスト

表示件数
型番
PTC-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,877円
( 17,465円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ切断機MP-63用プラズマトーチIPT-80-8専用の円切りコンパスです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機MP-63用円切りコンパスの型番PTC-80のページです。 型番PTC-80に関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断機MP-63用円切りコンパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断機MP-63用円切りコンパス
エアープラズマ切断機MP-63用チップ
エアープラズマ切断機MP-63用電極
エアープラズマ切断機MP-63用ディストリビューター
エアープラズマ切断機MP-63用シールドカップ
エアープラズマ切断機MP-63用ガイドリング
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格15,877円8,980円5,647円2,427円3,479円3,105円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
トラスココード195-4027195-4028195-4029195-4030195-4031195-4032
適応機種MP-63MP-63MP-63MP-63MP-63MP-63
質量(g)1220112630.53710.000
JANコード458011802918745801180291324580118029149458011802915645801180291634580118029170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました