ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアープラズマ切断機MP-63用チップ

通常単価(税別)
8,980円
税込単価
9,878円
通常出荷日:1日目

【特長】・エアープラズマ切断機MP-63用プラズマトーチIPT-80-8専用のチップです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PTT-80A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTT-80Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
MP-63
トラスココード
195-4028
質量(g)
112
JANコード
4580118029132
チップ穴径(mm)
1.1
最大適用電流(A)
80
入数
10個入

型番リスト

表示件数
型番
PTT-80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,980円
( 9,878円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ切断機MP-63用プラズマトーチIPT-80-8専用のチップです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機MP-63用チップの型番PTT-80Aのページです。 型番PTT-80Aに関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断機MP-63用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断機MP-63用チップ
エアープラズマ切断機MP-63用ガイドリング
エアープラズマ切断機MP-63用円切りコンパス
エアープラズマ切断機MP-63用ディストリビューター
エアープラズマ切断機MP-63用電極
エアープラズマ切断機MP-63用シールドカップ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格8,980円3,105円15,877円2,427円5,647円3,479円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
トラスココード195-4028195-4032195-4027195-4030195-4029195-4031
適応機種MP-63MP-63MP-63MP-63MP-63MP-63
質量(g)11210.00012200.56337
JANコード458011802913245801180291704580118029187458011802915645801180291494580118029163
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました