ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マルチポートアダプター/USB-C

通常単価(税別)
31,589円
税込単価
34,748円
通常出荷日:1日目

【特長】・ノートPCで多様な外付け周辺機器が使える多機能マルチハブです・DisplayLink認証によ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

102B-USBC-MULTIPORT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

102B-USBC-MULTIPORTの仕様・寸法情報

種類
シェアリングデバイス
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
7
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
最大延長距離(m)
0.35
最大解像度
デュアル4K(4096×2160)60Hz
JANコード
0065030893961
質量(g)
250.000
トラスココード
574-6898
材質1
筐体:プラスチック
最大データ転送速度
10Gbps

型番リスト

表示件数
型番
102B-USBC-MULTIPORT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,589円
( 34,748円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノートPCで多様な外付け周辺機器が使える多機能マルチハブです
・DisplayLink認証により高性能デュアルモニタービデオを実現します
・USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用します
・Windows、macOS、ChromeOS、Ubuntuなど各種OSに対応しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチポートアダプター/USB-Cの型番102B-USBC-MULTIPORTのページです。 型番102B-USBC-MULTIPORTに関する仕様情報を記載しております。
マルチポートアダプター/USB-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチポートアダプター/USB-C
ビデオスプリッター/HDMI/1入力2出力/4K30Hz/USBパワー/7.1ch
2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ
2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ
3ポートUSB-C/DisplayPort KVMPイッチ
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
メーカーSTAR TECHSTAR TECHATENATENATENATEN
通常価格31,589円12,718円16,849円20,021円69,669円159,799円
通常出荷日1日目4日目6日目6日目6日目6日目
種類シェアリングデバイススプリッタKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーセルフパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)112238
コンソール接続ポート数(ポート)725356
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBHDMIUSBUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました