ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性コンクリート床用

通常単価(税別)
11,867円~19,517円
税込単価
13,054円~21,469円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・耐候性に優れたコンクリート床用塗料です・超速乾で塗装後約2時間で歩行可能です(重量物開放は2...

詳細を確認
  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 塗り重ね可能時間
    夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
  • 指触乾燥時間
    夏期/30分、冬期/1時間
  • 塗り重ね回数
    2
  • 半硬化乾燥時間
    夏期:2時間以上 冬期:3時間以上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要です。
  • 素地コンクリートに水分が多い場合には塗装は避けてください。気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 換気を良くし、スパーク、高温物等の火気には十分注意してください。
  • 静電気防止対策をとってください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

塗布面積([[M2]])

質量(g)

容量(L)

最小発注数量
緑
-
4971544023229
228-0225
20~25(畳換算約14枚分)
8000.0
7
1個
グレー
アメリカングレー
4971544023236
228-0188
20~25(畳換算約14枚分)
8000.0
7
1個
緑
ライムグリーン
4971544023243
228-0176
20~25(畳換算約14枚分)
8000.0
7
1個
グレー
ナチュラルグレー
4971544023250
228-1739
20~25(畳換算約14枚分)
8000.0
7
1個
緑
-
4971544023328
228-1721
40~50(畳換算約28枚分)
16000.0
14
1個
グレー
ナチュラルグレー
4971544023359
228-0153
40~50(畳換算約28枚分)
16000.0
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,845円
( 15,230円 )
6日目
11,867円
( 13,054円 )
4日目
11,867円
( 13,054円 )
4日目
11,867円
( 13,054円 )
4日目
19,517円
( 21,469円 )
1日目
19,517円
( 21,469円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れたコンクリート床用塗料です
・超速乾で塗装後約2時間で歩行可能です(重量物開放は24時間後)
・摩耗や衝撃に強く、防塵性に優れています
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です
・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です
・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です
・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます
【用途】
・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、倉庫、機械室、事務所等のコンクリート床に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要です。
  • 素地コンクリートに水分が多い場合には塗装は避けてください。気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 換気を良くし、スパーク、高温物等の火気には十分注意してください。
  • 静電気防止対策をとってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性コンクリート床用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性コンクリート床用
コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400
区画線塗料 水性ハードラインW-100
ライン用塗料 油性ハードラインC-500 容量20kg
ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kg
[油性]塗料(コンクリート床・池用)
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントエスコ
通常価格11,867円-29,707円26,684円25,204円21,083円 -6,018円
通常出荷日1日目〜4日目5日目4日目1日目1日目
商品用途床用--路面用路面用その他
商品タイプ塗料(缶)-塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性--油性水性油性
塗り重ね可能時間夏期:2時間以上 冬期:3時間以上下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上夏期:約0.5時間、冬期:約1時間30分(23℃)--
指触乾燥時間夏期/30分、冬期/1時間30~60分(夏)、2~3時間(冬)夏期:約0.5時間、冬期:約1時間---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト