17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化カルシウム

通常単価(税別)
4,166
税込単価
4,583
通常出荷日:1日目

【特長】・雪や氷を融かす融雪剤です・塩化カルシウム74%以上です・官公庁の入札案件にも使用されています...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    25
  • JANコード
    4547014003871
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    593-9425

型番:

JS19025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JS19025の仕様・寸法情報

容量(kg)
25
JANコード
4547014003871
質量(g)
25000.0
トラスココード
593-9425
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS19025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,166
( 4,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪や氷を融かす融雪剤です
・塩化カルシウム74%以上です
・官公庁の入札案件にも使用されています
【用途】
・1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化カルシウムの型番JS19025のページです。 型番JS19025に関する仕様情報を記載しております。
塩化カルシウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化カルシウム
軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S
塩化カルシウム
ロードクリーン(塩化カルシウム)
凍結防止・融雪剤 エコワンダーEX
強力解氷剤“アイス・オフ”
メーカーJAPAN SALTJAPAN SALTJAPAN SALT讃岐化成高森コーキ呉工業
通常価格4,1663,4921,655 -1,700 -4,761540
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
---
容量(kg)2525----
JANコード45470140038714547014002218----
質量(g)25000.025000.0----
トラスココード593-9425593-9427----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

解氷剤・融雪剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト