17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト充電式牽引車T1500

通常単価(税別)
1,523,2171,779,596特別価格
税込単価
1,675,5391,957,556特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします・バッテリーパックは交換可能で24時間のオ...

詳細を確認
  • ハンドル高さ(mm)
    1007、1154、1242(3段階調整可能)
  • 高さ(mm)
    1242
  • 最小旋回半径(mm)
    775
  • 車輪径(mm)
    Φ250×85
  • 車輪幅(mm)
    403
  • 騒音値(dB)
    65
  • 長さ(mm)
    1256
  • 幅(mm)
    487
  • 適合最大傾斜角度(°)
    15

ご注意

  • ベースフック(337932)と牽引用フック(H0004N等)は別売りです。
  • 路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 搭載バッテリー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

搭載バッテリー

最小発注数量
653-2099
130000.0
335474
1個
653-2098
121500.0
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,779,5961,576,722
( 1,734,394 )
19日目
1,523,2171,349,570
( 1,484,527 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします
・バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です
・洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます
・牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます
・ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます
・ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます
・スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です
・ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です
・免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます

ご注意

  • ベースフック(337932)と牽引用フック(H0004N等)は別売りです。
  • 路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト充電式牽引車T1500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト充電式牽引車T1500
コンパクト充電式牽引車 牽引用フック
コンパクト充電式牽引車用パーツ
充電式牽引車専用充電器 日本国内用
電動牽引車 DTR10N
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
メーカーMovexxMovexxMovexxADTスギヤスアキュレイトシステムズ
通常価格1,523,217-17,90356,759 -49,572740,0937,882 -
通常出荷日19日目2日目19日目1日目1日目在庫品1日目〜
ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能)-----
高さ(mm)1242-----
最小旋回半径(mm)775-----
車輪径(mm)Φ250×85-----
車輪幅(mm)403-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト