17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)

通常単価(税別)
41,800
税込単価
45,980
通常出荷日:4日目

【特長】・大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています・先端工具回転の支点部分を指で抑...

詳細を確認
  • JANコード
    4580013290965
  • 質量(g)
    94.000
  • トラスココード
    242-1950
  • チャック内径(mm)
    3
  • 全長(mm)
    80.9
  • 対応コレット(mm)
    Φ2.34、Φ3.0、Φ3.175
  • 対応モータ
    20k
  • 適合コレット(mm)
    Φ2.34、Φ3.0、Φ3.175
  • 適合モータ
    20k

型番:

DAG60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAG60の仕様・寸法情報

JANコード
4580013290965
質量(g)
94.000
トラスココード
242-1950
チャック内径(mm)
3
全長(mm)
80.9
対応コレット(mm)
Φ2.34、Φ3.0、Φ3.175
対応モータ
20k
適合コレット(mm)
Φ2.34、Φ3.0、Φ3.175
適合モータ
20k
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAG60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,800
( 45,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています
・先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です
・先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です
・軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします
・クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます
・面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします
【用途】
・精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに
・推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)の型番DAG60のページです。 型番DAG60に関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)
E-FORCE パワーベルトサンダー
E‐FORCE マイクログラインダ用ハンドピースホルダー
精密電動マイクログラインダ用アタッチメント
90°アングル トルク アタッチメント
90°アングル アタッチメント IC-300
メーカーE-FORCEE-FORCEE-FORCEE-FORCEナカニシナカニシ
通常価格41,80037,6312,28824,340 -53,00032,929
通常出荷日4日目5日目1日目3日目〜8日目1日目
JANコード458001329096545800132908114580013290408---
質量(g)94.0001400.078---
トラスココード242-1950159-7508114-5727---
チャック内径(mm)3830----
全長(mm)80.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト