17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(ベーシックタイプ)

通常単価(税別)
742,572963,758
税込単価
816,8291,060,134
通常出荷日:19日目

【特長】・地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズです・全型式移動形で豊富なバリエー...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    830
  • 吐出圧力(MPa)
    5.9
  • 給水方式
    自吸式
  • 電源コード長さ(m)
    7
  • 電源
    三相200V
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 吐出水量(L/min)

  • 幅(mm)

  • 周波数(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

吐出水量(L/min)

幅(mm)

周波数(Hz)

最小発注数量
180000.0
149-2817
952
62
895
50
1個
180000.0
149-2818
952
61.7
895
60
1個
160000.0
149-2815
882
40.3
765
50
1個
160000.0
149-2816
882
41.4
765
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963,758
( 1,060,134 )
19日目
963,758
( 1,060,134 )
19日目
742,572
( 816,829 )
19日目
742,572
( 816,829 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズです
・全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます
・ベーシックタイプは機能性、簡便性、操作性を追求した普及タイプが豊富に揃っています
【用途】
・ダンプ、ミキサー車、重機などの車輌洗浄用
・セグメント、スラブ型枠の洗浄用
・壁面・岩盤の洗い出し用
・その他、さまざまな洗浄用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(ベーシックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(ベーシックタイプ)
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(ベーシックタイプ) 自動運転仕様
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格742,572-469,047 -252,631 -552,047 -315,312 -727,625
通常出荷日19日目2日目2日目2日目2日目2日目
高さ(mm)8301211-589552658
吐出圧力(MPa)5.9--7.877.8
給水方式自吸式水道直結自吸式自吸式自吸式自吸式
電源コード長さ(m)7105---
電源三相200V三相200V----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト