ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック付ツールホルダー(マグネットタイプ) FTH-F2H3M

通常単価(税別)
3,226
税込単価
3,549
通常出荷日:11日目

【特長】・フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます・マグネット付で工作...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4560290970972
  • 質量(g)
    570.000
  • トラスココード
    655-4178
  • フック(個)
    2
  • 最大使用荷重(kg)
    フック0.2/ホルダー0.5
  • ホルダ数(個)
    3
  • 幅(mm)
    360

ご注意

  • 可動部設置不可
  • 屋外設置不可
  • 基盤等磁力影響を受ける箇所への設置不可
  • 耐荷重以上のホールド不可

型番:

FTH-F2H3M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTH-F2H3Mの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4560290970972
質量(g)
570.000
トラスココード
655-4178
フック(個)
2
最大使用荷重(kg)
フック0.2/ホルダー0.5
ホルダ数(個)
3
幅(mm)
360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTH-F2H3M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,226
( 3,549 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます
・マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です
・浮かして収納できるためほうきの毛が広がったりする心配がありません
【用途】
・掃除用具の整理整頓に

ご注意

  • 可動部設置不可
  • 屋外設置不可
  • 基盤等磁力影響を受ける箇所への設置不可
  • 耐荷重以上のホールド不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付ツールホルダー(マグネットタイプ) FTH-F2H3Mの型番FTH-F2H3Mのページです。 型番FTH-F2H3Mに関する仕様情報を記載しております。
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ) FTH-F2H3Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ) FTH-F2H3M
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
ツールホルダー(マグネットタイプ)
ツールホルダー(マグネットタイプ) TH-H1MS
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M
ラバーメイド ジャニターカート ドア付
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング山崎産業ラバーメイド
通常価格3,2266,0992,3341,260208,54338,238
通常出荷日11日目1日目1日目11日目4日目4日目
グレーグレー----
JANコード4560290970972456029096923545602909700574560290970965--
質量(g)570.0001100280120.000--
トラスココード655-4178781-0997160-6458606-2125--
フック(個)26----

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト