ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

通常単価(税別)
7,765円
税込単価
8,542円
通常出荷日:4日目

【特長】・防炎素材Max Dynaを使用してます・限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エプロン
  • サイズ
    XXL
  • タイプ
    防炎
  • 胸囲×着丈(cm)
    90~130×120
  • JANコード
    4582263360566
  • 質量(g)
    686.000
  • トラスココード
    435-6504
  • 材質1
    綿100%(防炎素材Max Dyna使用)

ご注意

  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MD200L-XXL-NV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MD200L-XXL-NVの仕様・寸法情報

商品タイプ
エプロン
サイズ
XXL
タイプ
防炎
胸囲×着丈(cm)
90~130×120
JANコード
4582263360566
質量(g)
686.000
トラスココード
435-6504
材質1
綿100%(防炎素材Max Dyna使用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD200L-XXL-NV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,765円
( 8,542円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎素材Max Dynaを使用してます
・限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で防炎性能を有してます
・溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます
・繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します
・静電気が発生しにくいです
【用途】
・溶接、溶断、火気のある現場に
【材質】
・綿100%(防炎素材Max Dyna使用)

ご注意

  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200Lの型番MD200L-XXL-NVのページです。 型番MD200L-XXL-NVに関する仕様情報を記載しております。
防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Armatex 防炎頭巾(ツバ無し)
耐熱・耐切創ウエア EWW-28 L<上衣>
アルミ耐熱保護作業服 エプロン
アルミ蒸着エプロン
床革袖付エプロン
メーカーMAX DYNANIKKO BUSSANコクゴ帝健帝健グリーンクロス
通常価格7,765円2,672円29,928円9,977円17,162円 -17,964円 -
通常出荷日4日目1日目10日目4日目9日目〜11日目
商品タイプエプロン関連品-エプロン--
サイズXXL--フリー--
タイプ防炎-----
胸囲×着丈(cm)90~130×120-----
JANコード4582263360566-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました