17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rジョイント分別ボックス TRJ03A

通常単価(税別)
2,025
税込単価
2,228
通常出荷日:19日目

【特長】・必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。・ポリ袋止め付です。・3色のフタで...

詳細を確認
  • 投入口色
    グレー
  • グレー
  • JANコード
    4550414288847
  • トラスココード
    582-3723
  • 奥行(mm)
    405
  • 間口(mm)
    345
  • 高さ(mm)
    610
  • 質量(g)
    1850.0
  • 材質1
    本体・フタ:ポリプロピレン(PP)

型番:

TRJ03A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRJ03Aの仕様・寸法情報

投入口色
グレー
グレー
JANコード
4550414288847
トラスココード
582-3723
奥行(mm)
405
間口(mm)
345
高さ(mm)
610
質量(g)
1850.0
材質1
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRJ03A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025
( 2,228 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。
・ポリ袋止め付です。
・3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rジョイント分別ボックス TRJ03Aの型番TRJ03Aのページです。 型番TRJ03Aに関する仕様情報を記載しております。
Rジョイント分別ボックス TRJ03Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rジョイント分別ボックス TRJ03A
パークくず入れ(角型)
ペーパーホルダー一体型ゴミ箱
収集用ゴミ箱
TRUSCO ステンレスダストボックス 80L
ペダルペール(グレー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0259,54329,35134,54097,8861,900 -
通常出荷日19日目1日目1日目2日目4日目1日目〜
投入口色グレー-----
グレーホワイト-シルバー-グレー
JANコード45504142888474989999042023498999993925549899997560054989999427721-
トラスココード582-3723233-2566124-7351228-0256793-3371-
奥行(mm)405460240700--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト