ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ジョインテックス(プラス) 830389)持ち手付きゴミ箱角型8L グレ- N154J-G |
|
テラモト トラッシュペール90 本体のみ |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |

【特長】・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。
| 型番 | 容量 | トラスココード | JANコード | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| PK40FB | 799-7191 | 4580167560419 | 300.0 | |
| PK40B | 40L | 799-7183 | 4580167560402 | 1770.0 |
| PK60FB | 799-7213 | 4580167560433 | 360.0 | |
| PK60B | 60L | 799-7205 | 4580167560426 | 2350.0 |
【特長】
・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。

トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

リス
くず入れ 角型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):3,541円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

エスコ
ダストボックス(蓋付/グレー)
0通常価格(税別):4,534円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~