ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線暖房機 セラムヒート

通常単価(税別)
42,424円
税込単価
46,666円
通常出荷日:1日目

【特長】・パワーに強弱リズムをつけて無理なく節電できます・センサーで「暖めすぎ」を抑えて無駄なく節電で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 種類
    遠赤外線
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1100~250(50/60Hz)
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    7.8~34.1円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    7.8~34.1円/h
  • 本体寸法(mm)奥行
    342
  • 本体寸法(mm)高さ
    663
  • 本体寸法(mm)幅
    342
  • JANコード
    4573535123521
  • 質量(g)
    11000.0
  • トラスココード
    469-7205
  • 色
    マットホワイト
  • 電源コード長さ (m)
    3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CER11YS-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CER11YS-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
種類
遠赤外線
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100~250(50/60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)
7.8~34.1円/h
標準消費電力料金(60Hz)
7.8~34.1円/h
本体寸法(mm)奥行
342
本体寸法(mm)高さ
663
本体寸法(mm)幅
342
JANコード
4573535123521
質量(g)
11000.0
トラスココード
469-7205
色
マットホワイト
電源コード長さ(m)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CER11YS-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,424円
( 46,666円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーに強弱リズムをつけて無理なく節電できます
・センサーで「暖めすぎ」を抑えて無駄なく節電できます
・遠赤外線の中でも特に人に吸収されやすい波長域を使用しています
【仕様】
・デジタルワット表示
・首振りスイッチ
・人感センサー搭載
・縦横兼用スタンド付
・チャイルドロック機能付
・消し忘れ防止6時間タイマー
・二重転倒OFF機能(転倒保護スイッチ)
・過電流防止機能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線暖房機 セラムヒートの型番CER11YS-Wのページです。 型番CER11YS-Wに関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線暖房機 セラムヒートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線暖房機 セラムヒート
遠赤外線セラムヒート(自動首振タイプ)
遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)
遠赤外線ヒーター
遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド
遠赤外線電気ヒーター
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(空調)スイデンダイキン工業(空調)ナカトミ
通常価格42,424円91,765円42,210円37,210円19,678円43,945円
通常出荷日1日目25日目1日目1日目7日目4日目
商品タイプヒーター-ヒーター・ストーブ-ヒーター・ストーブ-
種類遠赤外線-遠赤外線---
電源(V)単相100--単相100--
消費電力(W)1100~250(50/60Hz)--1000--
標準消費電力料金(50Hz)7.8~34.1円/h31円/h----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました