17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイント

通常単価(税別)
7,30018,000特別価格
税込単価
8,03019,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂ク...

詳細を確認
  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
29
4589926640737
38.500
160-8899
1個
26.5
4589926640669
22.000
160-8892
1個
31
4589926640690
34.500
160-8895
1個
37
4589926640676
26.000
160-8893
1個
37
4589926640706
39.000
160-8896
1個
41
4589926640713
42.500
160-8897
1個
37
4589926640720
52.500
160-8898
1個
34
4589926640683
29.000
160-8900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3006,745
( 7,420 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
13,20012,718
( 13,990 )
1日目
9,300
( 10,230 )
1日目
14,70014,163
( 15,579 )
1日目
16,30015,370
( 16,907 )
1日目
18,00016,974
( 18,671 )
1日目
11,90011,465
( 12,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却等に
【材質】
・SUS303

ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/8ホースシステム】 ジョイント
ステンレス製クーラントホース ジョイントホース
ステンレス製クーラントホース ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラ
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 違径ソケット
メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
通常価格7,300-7,100 -3,800 -4,700 -10,8006,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適応流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最大使用液圧力(kg/[[CM2]])5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト