ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ステンレス製クーラントホース ジョイントホース

通常単価(税別)
4,163円~22,096円
税込単価
4,579円~24,306円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂ク...

詳細を確認
  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
11
4589926640034
2.500
160-7275
1個
25
4589926640041
5.000
160-7276
1個
19
4589926640355
12.000
160-7261
1個
38
4589926640362
18.000
160-7262
1個
57
4589926640379
26.000
160-7263
1個
76
4589926640386
34.000
160-7264
1個
100
4589926640393
45.000
160-7265
1個
300
4589926640409
127.500
160-7266
1個
500
4589926640416
205.000
160-7267
1個
26
4589926641178
52.500
160-7268
1個
52
4589926641185
72.500
160-7269
1個
78
4589926641192
96.500
160-7270
1個
100
4589926641208
122.500
160-7271
1個
1000
4589926641239
1000.000
160-7274
1個
300
4589926641215
315.000
160-7272
1個
500
4589926641222
503.000
160-7273
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,163円
( 4,579円 )
1日目
5,770円
( 6,347円 )
1日目
4,431円
( 4,874円 )
1日目
5,949円
( 6,544円 )
1日目
6,127円
( 6,740円 )
1日目
6,485円
( 7,134円 )
1日目
10,567円
( 11,624円 )
1日目
11,549円
( 12,704円 )
1日目
12,799円
( 14,079円 )
1日目
5,324円
( 5,856円 )
1日目
7,995円
( 8,795円 )
1日目
8,084円
( 8,892円 )
1日目
15,084円
( 16,592円 )
1日目
22,096円
( 24,306円 )
1日目
16,691円
( 18,360円 )
1日目
18,209円
( 20,030円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【材質】
・SUS303

ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース ジョイントホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製クーラントホース ジョイントホース
ステンレス製クーラントホース ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/8ホースシステム】 ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 ワンタッチカプラ
ステンレス製クーラントホース コネクター
メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
通常価格4,163円-4,967円 -7,370円 -7,110円 -10,567円2,163円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適応流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最大使用液圧力(kg/[[CM2]])5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa5Mpa
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト