ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス製クーラントホース サイドノズル

通常単価(税別)
3,985円~6,574円
税込単価
4,384円~7,231円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています・ネジ式の為、樹脂ク...

詳細を確認
  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

サイズ(仕様)

JANコード

質量(g)

トラスココード

品名

ノズル数

最小発注数量
51
51×Φ1.6×穴数3
4589926641109
43.000
160-9096
サイドノズル 51L×Φ1.6×穴数3
3
1個
22.5
1DU-EL-3用クランプ
4589926641116
27.500
160-9097
サイドノズル 51L用クランプ(六角穴付き止め入り)
-
1個
20.5
20.5×Φ1.6
4589926641093
15.000
160-9095
サイドノズル 20.5L×Φ1.6
-
1個
17
止め栓キャップ
4589926641123
11.200
160-9098
サイドノズル 止め栓キャップ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,574円
( 7,231円 )
1日目
4,610円
( 5,071円 )
1日目
5,949円
( 6,544円 )
1日目
3,985円
( 4,384円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています
・ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています
・保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません
【用途】
・切削、研削加工時の工具先端冷却等に

ご注意

  • 最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
  • 適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製クーラントホース サイドノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製クーラントホース サイドノズル
ステンレス製クーラントホース 丸ノズル
ステンレス製クーラントホース フレアノズル
ステンレス製クーラントホース 樹脂製丸ノズル
ステンレス製クーラントホース ジョイント
ステンレス製クーラントホース【1/4ホースシステム】 コネクター
メーカーHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINEHILT LINE
通常価格3,985円-4,074円 -10,388円 -4,074円 -4,967円 -2,958円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
呼び1/4---1/21/4
適応流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンアセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
材質1SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
使用可能温度(℃)-30~100-30~100-30~100-30~100-30~100-30~100
最高使用圧力(液体)(Mpa)555555
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート