ファクトリーサプライ用品技術窓口

肩掛式刈払機 SED2200

通常単価(税別)
50,951円
税込単価
56,046円
通常出荷日:4日目

【特長】・超軽量モデルです・軽い力でエンジン始動出来るミラクルスタート搭載です・安全性向上トリガーレバ...

詳細を確認
  • チップソー径(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    214
  • 使用燃料
    混合燃料50:1
  • 長さ(mm)
    1756
  • 燃料タンク(L)
    0.5
  • 燃料タンク容量(L)
    0.5
  • 排気量(ml)
    22.5
  • 動力
    2サイクルエンジン

ご注意

  • 組み立てが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
220
4989563311661
3700.0
363-1768
ループハンドル
1個
206
4989563311678
3600.0
363-1773
2グリップハンドル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,951円
( 56,046円 )
4日目
50,951円
( 56,046円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量モデルです
・軽い力でエンジン始動出来るミラクルスタート搭載です
・安全性向上トリガーレバーを採用しています
・脱落防止機構付ギヤケース採用しています

ご注意

  • 組み立てが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

肩掛式刈払機 SED2200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肩掛式刈払機 SED2200
900x540mmカラスよけネット(折畳式)
三陽金属 ボディーガード(刈払機用飛散防護カバー)
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x10m
養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) 5x5m
0.92 ナイロンメッシュ
メーカーNIKKARIエスコ三陽金属グリーンクロスグリーンクロスエスコ
通常価格50,951円11,204円3,636円25,980円13,414円7,313円 -
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
チップソー径(mm)230-----
高さ(mm)214-----
使用燃料混合燃料50:1-----
長さ(mm)1756-----
燃料タンク(L)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト