ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアハイジーン

通常単価(税別)
36,889円
税込単価
40,578円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・センサー感知し自動で薬液を噴霧します。感染症・ウイルス・食中毒予防におすすめです・自動ド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手指消毒器
  • その他
    専用容器
  • 容量 (L)
    1
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    165×138×314
  • 詳細タイプ
    ピュアハイジーン
  • 電源 (V)
    DC6
  • 電源コード長さ (m)
    1.8
  • 吐出量
    1プッシュおよそ0.5cc
  • 消費電力 (W)
    0.2~0.3
  • 充電時間 (分)
    充電不可
  • 材質
    本体:ABS樹脂
  • JANコード
    4571221240866
  • トラスココード
    339-8442
  • セット内容
    ACアダプター、空ボトル
  • 質量 (g)
    1400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PH-02B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-02Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
手指消毒器
その他
専用容器
容量(L)
1
幅×奥行×高さ(mm)
165×138×314
詳細タイプ
ピュアハイジーン
電源(V)
DC6
電源コード長さ(m)
1.8
吐出量
1プッシュおよそ0.5cc
消費電力(W)
0.2~0.3
充電時間(分)
充電不可
材質
本体:ABS樹脂
JANコード
4571221240866
トラスココード
339-8442
セット内容
ACアダプター、空ボトル
質量(g)
1400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-02B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,889円
( 40,578円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・センサー感知し自動で薬液を噴霧します。感染症・ウイルス・食中毒予防におすすめです
・自動ドア連動タイプです
【用途】
・手指の消毒
・主要ユーザー:食品施設、工場、病院など

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアハイジーンの型番PH-02Bのページです。 型番PH-02Bに関する仕様情報を記載しております。
ピュアハイジーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアハイジーン
強力水垢除去シャンプー
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
とってもクリーナー
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
メーカーエレクトロンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)横浜油脂工業アース製薬AXIS横浜油脂工業
通常価格36,889円6,273円8,031円1,204円823円 -6,733円
通常出荷日1日目5日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ手指消毒器-----
その他専用容器-----
容量(L)1-----
幅×奥行×高さ(mm)165×138×314-----
詳細タイプピュアハイジーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました