ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01

型番:

EF-PFKDE01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EF-PFKDE01の仕様・寸法情報

トラスココード
455-5835
JANコード
4549550264990
横(mm)
294.5
厚さ(mm)
0.4
縦(mm)
166.2
適用画面サイズ(インチ)
13.3W(16:9)(DELL Latitude 5330、Latitude 7330 専用)
質量(g)
58
材質1
PET
材質2
UV硬化樹脂(ルーバー層)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EF-PFKDE01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター
【材質】
・PET
・UV硬化樹脂(ルーバー層)

ご注意

  • ※2in1モデルは非対応。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01の型番EF-PFKDE01のページです。 型番EF-PFKDE01に関する仕様情報を記載しております。
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01
液晶保護フィルター Dynabook
液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズ
液晶保護フィルター CFシリーズ用
のぞき見防止プライバシーフィルター PRIVACY-SCREEN-238M
液晶保護フィルム LCDシリーズ
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムSTAR TECHサンワサプライ
通常価格8,4008,8608,050 -7,260 -16,2981,490
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
トラスココード455-5835455-5828----
JANコード45495502649904549550264969----
横(mm)294.5294.5----
厚さ(mm)0.40.40.40.4--
縦(mm)166.2166.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト