17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

液晶保護フィルター CFシリーズ用

  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 材質1
    PET
  • 材質2
    UV硬化樹脂(ルーバー層)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    適用画面サイズ(インチ)

    サイズ(mm)横

    サイズ(mm)縦

    質量(g)

    最小発注数量
    368-3973
    4549550237819
    12.1
    292
    164
    68.0
    1個
    369-1889
    4549550237840
    14
    309
    174
    74.0
    1個
    369-1919
    4549550237857
    14
    296
    197
    74.0
    1個
    561-3393
    4549550284363
    12.4(PanasonicCF-SRシリーズ専用)
    261.5
    174.5
    74.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,870
    ( 9,757 )
    1日目
    7,260
    ( 7,986 )
    1日目
    9,260
    ( 10,186 )
    4日目
    8,701
    ( 9,571 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです
    【材質】
    ・PET
    ・UV硬化樹脂(ルーバー層)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    液晶保護フィルター CFシリーズ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    液晶保護フィルター CFシリーズ用
    液晶保護フィルター Dynabook
    液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKシリーズ
    液晶保護フィルター のぞき見防止 抗菌 EF-PFKDE01
    液晶保護フィルム LCDシリーズ
    天吊り金具 THシリーズ
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムサンワサプライハヤミ工産
    通常価格7,260-8,8608,050 -8,4001,49018,199 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
    厚さ(mm)0.40.40.40.4--
    材質1PETPETPETPET--
    材質2UV硬化樹脂(ルーバー層)UV硬化樹脂(ルーバー層)UV硬化樹脂(ルーバー層)UV硬化樹脂(ルーバー層)--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト