17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円錐プラグF GKR【50~500個入り】

通常単価(税別)
9,916円~32,339円
税込単価
10,908円~35,573円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・取り出ししやすいツマミ付です。・中空構造のため、柔軟にフィットします。【用途】・マスキングプ...

詳細を確認
  • 材質1
    シリコン
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 色

  • D(mm)

  • L(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

色

D(mm)

L(mm)

最小発注数量
171-7978
4549702394032
850.000
グレー
8
25.4
1パック

500個入り

171-7980
4549702394094
438.000
緑
10.3
25.4
1パック

200個入り

171-7982
4549702394155
520.000
青
12
25.4
1パック

200個入り

171-7983
4549702394186
680.000
乳白
14
25.4
1パック

200個入り

171-7984
4549702394216
720.000
青
14.3
25.4
1パック

200個入り

171-7985
4549702394247
760.000
グレー
16
25.4
1パック

200個入り

171-7988
4549702394940
495.000
赤
18.3
25.4
1パック

100個入り

171-7989
4549702394971
485.000
茶
18
25.4
1パック

100個入り

171-7990
4549702395008
594.000
黒
19
25.4
1パック

100個入り

171-7991
4549702395039
670.000
青
20
25.4
1パック

100個入り

171-7992
4549702395060
880.000
黄
22.2
25.4
1パック

100個入り

171-7993
4549702395091
445.000
乳白
22.5
25.4
1パック

50個入り

171-7996
4549702395794
525.000
青
25.4
25.4
1パック

50個入り

171-7997
4549702395817
645.000
茶
26
25.4
1パック

50個入り

171-7999
4549702395855
710.000
緑
28.6
25.4
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,339円
( 35,573円 )
1日目
15,694円
( 17,263円 )
4日目
17,750円
( 19,525円 )
1日目
19,922円
( 21,914円 )
1日目
19,922円
( 21,914円 )
1日目
21,924円
( 24,116円 )
1日目
13,463円
( 14,809円 )
1日目
13,463円
( 14,809円 )
1日目
15,694円
( 17,263円 )
1日目
16,340円
( 17,974円 )
1日目
17,750円
( 19,525円 )
1日目
9,916円
( 10,908円 )
1日目
12,815円
( 14,097円 )
1日目
14,225円
( 15,648円 )
1日目
16,340円
( 17,974円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り出ししやすいツマミ付です。
・中空構造のため、柔軟にフィットします。
【用途】
・マスキングプラグ
【材質】
・シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐プラグF GKRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円錐プラグF GKR
円錐プラグF
円錐プラグA
円錐プラグA HBAS
円錐プラグA GK
マスキング用品 円柱プラグC
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格9,916円-865円 -590円 -14,225円 -11,405円 -1,095円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質1シリコンシリコン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト