ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 色

  • D(mm)

  • L(mm)

  • φd(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

色

D(mm)

L(mm)

φd(mm)

最小発注数量
171-7909
4549702376106
31.000
青
2.0
19.1
0.5
1パック

1000個入り

171-7912
4549702376861
87.000
ピンク
3.2
15.9
1.6
1パック

1000個入り

171-7914
4549702376922
160.000
白
4.7
15.9
1.6
1パック

1000個入り

171-7916
4549702376984
520.000
グレー
4.8
55.9
1.2
1パック

1000個入り

171-7918
4549702377721
210.000
青
5.1
19.1
1.6
1パック

1000個入り

171-7922
4549702377844
550.000
茶
6.4
25.4
3.2
1パック

1000個入り

171-7923
4549702377875
690.000
青
8.7
15.9
4.7
1パック

1000個入り

171-7925
4549702378612
1090.000
白
9.0
25.0
4.5
1パック

1000個入り

171-7929
4549702378735
605.000
青
10.0
20.0
6.0
1パック

500個入り

171-7930
4549702378766
1300.000
白
10.0
48.0
5.0
1パック

500個入り

171-7931
4549702378797
920.000
茶
11.1
25.4
6.4
1パック

500個入り

171-7932
4549702379497
805.000
黒
11.1
17.5
8.7
1パック

500個入り

171-7933
4549702379527
975.000
赤
12
19
9.0
1パック

500個入り

171-7937
4549702379619
678.000
青
14.3
25.4
9.5
1パック

200個入り

171-7939
4549702379671
768.000
紫
15.0
25.4
10.0
1パック

200個入り

171-7941
4549702400993
1022.000
乳白
16.7
25.4
12.7
1パック

200個入り

171-7943
4549702401051
978.000
乳白
17.4
25.4
11.1
1パック

200個入り

171-7945
4549702401082
1312.000
黒
19
25.4
14.0
1パック

200個入り

171-7946
4549702401112
1522.000
赤
20
25.4
16.0
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,405円
( 12,546円 )
1日目
11,405円
( 12,546円 )
1日目
17,211円
( 18,932円 )
1日目
23,333円
( 25,666円 )
1日目
17,211円
( 18,932円 )
1日目
27,671円
( 30,438円 )
1日目
27,671円
( 30,438円 )
1日目
38,738円
( 42,612円 )
1日目
25,504円
( 28,054円 )
1日目
35,921円
( 39,513円 )
1日目
27,671円
( 30,438円 )
1日目
25,504円
( 28,054円 )
1日目
29,742円
( 32,716円 )
1日目
17,211円
( 18,932円 )
1日目
18,511円
( 20,362円 )
1日目
19,160円
( 21,076円 )
1日目
19,160円
( 21,076円 )
1日目
21,924円
( 24,116円 )
1日目
24,743円
( 27,217円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・円錐プラグA GK
・最もバリエーションが豊富なスタンダードタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円錐プラグA GKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円錐プラグA GK
円錐プラグA
円錐プラグA HBAS
円錐プラグF
円錐プラグF GKR
マスキング用品 円柱プラグC
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格11,405円-590円 -14,225円 -865円 -9,916円 -1,095円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト