ファクトリーサプライ用品技術窓口

新洗濯機スライド台

通常単価(税別)
5,220円
税込単価
5,742円
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラム式洗濯機にも対応します・移動ができてお掃除らくらくです・新規採用ジャッキにより安定感、...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    390~610
  • 高さ(mm)
    100
  • 色
    シルバーグレー
  • 耐荷重(kg)
    150
  • JANコード
    4977612520409
  • 質量(g)
    2700.0
  • トラスココード
    380-3407
  • 材質1
    パイプ・フレーム:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
  • 材質2
    ジャッキ:ナイロン樹脂・鉄・メッキ
  • 材質3
    キャスター:PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ
  • 材質4
    固定ネジ:PP樹脂・鉄・メッキ

型番:

DS-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DS-150の仕様・寸法情報

奥行(mm)
390~610
高さ(mm)
100
色
シルバーグレー
耐荷重(kg)
150
JANコード
4977612520409
質量(g)
2700.0
トラスココード
380-3407
材質1
パイプ・フレーム:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
材質2
ジャッキ:ナイロン樹脂・鉄・メッキ
材質3
キャスター:PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ
材質4
固定ネジ:PP樹脂・鉄・メッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,220円
( 5,742円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム式洗濯機にも対応します
・移動ができてお掃除らくらくです
・新規採用ジャッキにより安定感、静粛性アップしてます
・洗濯機より出ないスリム設計です
・伸縮自在なのでほとんどの洗濯機が設計できます
【材質】
・パイプ・フレーム:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
・ジャッキ:ナイロン樹脂・鉄・メッキ
・キャスター:PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ
・固定ネジ:PP樹脂・鉄・メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新洗濯機スライド台の型番DS-150のページです。 型番DS-150に関する仕様情報を記載しております。
新洗濯機スライド台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新洗濯機スライド台
セル作業台 (手動昇降機付)
セル作業台
シューター アルミフレーム 作業台
セル生産作業台 作業ボードあり LED照明付
SUS カーブコロコンカートリッジトリプル
メーカーHEIANSHINDOスペーシアスペーシアSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5,220円75,973円 -63,906円 -21,265円 -55,922円 -805円
通常出荷日1日目8日目8日目8日目8日目〜4日目
奥行(mm)390~610-----
高さ(mm)100-----
色シルバーグレー-----
耐荷重(kg)150-----
JANコード4977612520409-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました