17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全長靴 K-3

通常単価(税別)
5,381
税込単価
5,919
通常出荷日:1日目

【特長】・カバー付きで水などが入りにくいです・鋼製踏み抜き抵抗板入りの安全モデルです・踏み抜き抵抗板入...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
26
4537055014028
166-1222
1個
27
4537055014042
165-9622
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,381
( 5,919 )
1日目
5,381
( 5,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバー付きで水などが入りにくいです
・鋼製踏み抜き抵抗板入りの安全モデルです
・踏み抜き抵抗板入りで荒い現場に最適
【用途】
・土木の現場・水場などに
【材質】
・甲被:合成ゴム
・先芯:ワイド鋼
・靴底:合成ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全長靴 K-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全長靴 K-3
安全ゴム長靴 ネイビー×イエロー
長靴ゾナG3白
K-WORK SB-15 安全ショートブーツ L
K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ L
K-WORK SB-20 迷彩安全ショートブーツ XL
メーカーアイトスアイトス弘進ゴムK-WORKK-WORKK-WORK
通常価格5,3815,4352,913 -3,5753,9233,923
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ安全靴安全靴作業靴---
規格JIS規格品規格無しその他規格---
形状長靴長靴長靴---
耐油性なしなしあり---
静電気帯電防止機能なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト