17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防曇シールAF-100

通常単価(税別)
8,848円
税込単価
9,733円
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単貼付で高い防曇効果・防災面以外にもお使いいただけます

  • JANコード
    4580073914818
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    617-4453
  • 材質1
    トリアセチセルロース

型番:

AF-100-10P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AF-100-10Pの仕様・寸法情報

JANコード
4580073914818
質量(g)
20.000
トラスココード
617-4453
材質1
トリアセチセルロース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-100-10P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,848円
( 9,733円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単貼付で高い防曇効果
・防災面以外にもお使いいただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防曇シールAF-100の型番AF-100-10Pのページです。 型番AF-100-10Pに関する仕様情報を記載しております。
防曇シールAF-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防曇シールAF-100
防曇シールAF-125
超軽量球面スライド防災面521
ブルーライトカット防災面520T
保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)
メーカートーアボージントーアボージントーアボージントーアボージンアズワントラスコ中山
通常価格8,848円12,060円5,741円7,688円16,283円 -4,955円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4580073914818458007391482545800739047034580073917796--
質量(g)20.00020.000125.000175.000--
トラスココード617-4453617-4454617-2955617-2956--
材質1トリアセチセルローストリアセチセルロース----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました