ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄電型LED電球 防災電球

通常単価(税別)
2,763円
税込単価
3,039円
通常出荷日:1日目

【特長】・点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です・停電を感知すると非常点灯に切り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 消費電力 (W)
    9
  • 口金
    E26
  • 全光束 (lm)
    810
  • 色温度 (K)
    6000
  • 幅 (mm)
    70
  • 奥行 (mm)
    70
  • 高さ (mm)
    145
  • 外径 (mm)
    71
  • 相当電球(W形)
    60
  • 定格寿命 (時間)
    40000
  • 電圧 (V)
    90~110
  • 配光角度
    120°
  • 演色性
    80+
  • 本体色
    白
  • 非常時点灯時間
    約3時間
  • 質量 (g)
    135

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 光源色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

光源色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
電球色
4562182771018
582-6301
1個
昼白色
4562182771001
530-1741
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,763円
( 3,039円 )
1日目
2,763円
( 3,039円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です
・停電を感知すると非常点灯に切り替わります
・蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です
・口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます
・付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄電型LED電球 防災電球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄電型LED電球 防災電球
LED電球付クリップランプ スーパールミネX
FMC 耐震電球 200W エーコー
防雨型LEDフローレンライト
[充電式] 作業灯/LED(防雨型)
縦型フック
メーカーKARIHANAWINGACE(熱田資材)エーコーハタヤリミテッドエスコ嵯峨電機工業
通常価格2,763円6,635円 -639円50,456円 -33,468円685円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目4日目〜
商品タイプ電球・ランプ-----
種類LED-----
消費電力(W)9-----
口金E26-----
全光束(lm)810-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト