ファクトリーサプライ用品技術窓口

インビトイーン ダンボール製パーテーション インドア コラム【4個入り】

通常単価(税別)
6,747円
税込単価
7,422円
通常出荷日:4日目

【特長】・インドアコラムの高さをプラス900/1100mmのどちらかで延長できます・不要になればリサイ...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • 奥行(mm)
    125
  • 高さ(mm)
    550
  • 幅(mm)
    125
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    257-6800
  • 材質1
    ダンボール(FSC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EX55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

EX55の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
奥行(mm)
125
高さ(mm)
550
幅(mm)
125
質量(g)
1600.0
トラスココード
257-6800
材質1
ダンボール(FSC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX55
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,747円
( 7,422円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インドアコラムの高さをプラス900/1100mmのどちらかで延長できます
・不要になればリサイクル処理が可能です
・デザインに優れオフィスや店舗内での使用に最適です
・フロア上での接地とデスク上での設置と両方の使い方が可能です
・組立ては非常に簡単です(カッター不要)
・本体ポールの高さを900、1100mmの二段階で延長できます。(本体ポールは800mm)
【用途】
・インドアコラム延長用
【材質】
・ダンボール(FSC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インビトイーン ダンボール製パーテーション インドア コラムの型番EX55のページです。 型番EX55に関する仕様情報を記載しております。
インビトイーン ダンボール製パーテーション インドア コラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インビトイーン ダンボール製パーテーション インドア コラム
ダンボール製標示ボード インドア サイネージ
アルミ製衝立 透明防炎タイプ
パーテーション(抗菌・防炎)
800x420mm パーテーション
OS パーテーション(大仕切)
メーカーIN-BETWEENIN-BETWEENトラスコ中山エスコエスコ大阪製罐
通常価格6,747円13,927円24,200円 -11,521円 -32,320円1,140円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目5日目6日目
種類パーティーション-パーティーションパーティーションパーティーション-
奥行(mm)125-----
高さ(mm)550-----
幅(mm)125-----
質量(g)1600.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました