ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスチャイム受信器

通常単価(税別)
24,047円
税込単価
26,452円
通常出荷日:1日目

【特長】・最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です・受信した送信器の番号ボタンと番...

詳細を確認
  • JANコード
    4901087220984
  • 質量(g)
    810.000
  • トラスココード
    390-9985
  • 外形寸法(約)
    幅180×高さ100×奥行38(mm)(最大値)

型番:

EWS-S7035
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EWS-S7035の仕様・寸法情報

JANコード
4901087220984
質量(g)
810.000
トラスココード
390-9985
外形寸法(約)
幅180×高さ100×奥行38(mm)(最大値)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EWS-S7035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,047円
( 26,452円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です
・受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります
・番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します
・配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
・用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です
・(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能)
・送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます
・電波の到達距離は見通し約120m
・IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません
【用途】
・店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスチャイム受信器の型番EWS-S7035のページです。 型番EWS-S7035に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスチャイム受信器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスチャイム受信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器(本体)
Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器
Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用
メーカーELPA朝日電器PanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格24,047円21,971円32,853円29,496円12,874円23,045円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
JANコード4901087220984-----
質量(g)810.000-----
トラスココード390-9985-----
外形寸法(約)幅180×高さ100×奥行38(mm)(最大値)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました